Valikko Haku

Round Cord Gasket 12.0 mm 10.0 m EPDM-kiinteä Musta

This EPDM round cord gasket offers edge protection and sealing.
Essentra tuotenumero:

10304617

Valmistajan tuotenumero:

551823

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 65,1986 €
5 - 9 58,6872 €
10 + 48,8919 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

65,20 €

1 x 65,1986 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ulkohalkaisija 12.0 mm
Rullan pituus 10.0 m
Materiaali EPDM-kiinteä
Väri Musta
Muoto Pyöreä
Sisältää 10 m rulla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä