Valikko Haku

Round Cord Gasket 3.0 mm 10.0 m EPDM-kiinteä Musta

This EPDM round cord gasket offers edge protection and sealing.
Essentra tuotenumero:

10304556

Valmistajan tuotenumero:

551817

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 28,8943 €
5 - 9 26,0049 €
10 + 23,4044 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,89 €

1 x 28,8943 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ulkohalkaisija 3.0 mm
Rullan pituus 10.0 m
Materiaali EPDM-kiinteä
Väri Musta
Muoto Pyöreä
Sisältää 10 m rulla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä