Valikko Haku

Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m EPDM-sieni Musta

This EPDM round cord gasket offers edge protection and sealing.
Essentra tuotenumero:

10304532

Valmistajan tuotenumero:

551814

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 32,4169 €
5 - 9 29,1752 €
10 + 24,3197 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

32,42 €

1 x 32,4169 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ulkohalkaisija 9.5 mm
Rullan pituus 10.0 m
Materiaali EPDM-sieni
Väri Musta
Muoto Pyöreä
Sisältää 10 m rulla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä