Valikko Haku

Round Cord Gasket 8.0 mm 10.0 m EPDM-sieni Musta

This EPDM round cord gasket offers edge protection and sealing.
Essentra tuotenumero:

10304525

Valmistajan tuotenumero:

551813

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 23,4917 €
5 - 9 21,1341 €
10 + 19,9694 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

23,49 €

1 x 23,4917 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ulkohalkaisija 8.0 mm
Rullan pituus 10.0 m
Materiaali EPDM-sieni
Väri Musta
Muoto Pyöreä
Sisältää 10 m rulla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä