Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 499 | 0,8932 € |
500 - 4999 | 0,4253 € |
5000 + | 0,3747 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hub Diameter | 10.7 mm |
---|---|
Hub Diameter | 0.421 in |
Hub Height | 2.0 mm |
Hub Height | 0.079 in |
Knob Diameter | 16.0 mm |
Knob Diameter | 0.63 in |
Knob Height | 6.4 mm |
Knob Height | 0.252 in |
Price per piece incl VAT | 0.9383 GBP |
Thread Size | M5 |
Finish | No Finish |
Insert Material | Aluminium |
Insert Type | Through Hole |
Knob Colour | Black |
Knob Material | Acetal |
Stud Material | Not Applicable |
Commodity Code | 3926300090 |
Colour | Black |
Thread Material | Aluminium |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa