10558966
KSM3----N2--5A0
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,4382 € |
| 500 - 12499 | 0,2086 € |
| 12500 + | 0,1874 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Keskiön halkaisija | 0.360 in |
|---|---|
| Keskiön halkaisija | 9.1 mm |
| Keskiön korkeus | 0.060 in |
| Keskiön korkeus | 1.5 mm |
| Nupin halkaisija | 0.375 in |
| Nupin halkaisija | 9.5 mm |
| Nupin korkeus | 0.230 in |
| Nupin korkeus | 5.8 mm |
| Hinta / kpl sis ALV | 0.4491 GBP |
| Kierrekoko | M3 |
| Valmis | Ei pinnoitetta |
| Sisäkkeen materiaali | Alumiini |
| Tulppatyyppi | Läpivientireikä |
| Nupin väri | Black |
| Nupin materiaali | Asetaali |
| Tapin materiaali | Ei sovellu |
| Tullinimike | 3926300090 |
| Väri | Musta |
| Kierteen materiaali | Alumiini |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa