Valikko Haku

Pyälletyt siipimutterit - pyöreät muovi

Varastossa

Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Ulkohalkaisija Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,1684 € - 0,1766 € 44975 Varastossa
M5
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
6.0 mm
0,1519 € - 0,1601 € 33072 Varastossa
M4
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
6.0 mm
0,1957 € - 0,2163 € 3500 Varastossa
M5
Musta
10.0 mm
Polyamidi 6/6
6.0 mm
0,1752 € - 0,1957 € 20649 Varastossa
M4
Musta
10.0 mm
Polyamidi 6/6
6.0 mm
0,2313 € - 0,2313 € 68800 Varastossa
M6
Musta
16.0 mm
Polyamidi 6/6
6.0 mm
0,193 € - 0,2026 € 4000 Varastossa
M4
Väritön
20.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
10065211 0,0939 € - 0,1043 € 11987 Varastossa
M5
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1848 € - 0,1957 € 6000 Varastossa
M6
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
6.0 mm
0,0944 € - 0,1048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1779 € - 0,1875 € 55790 Varastossa
M8
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
10065242 0,193 € - 0,2026 € 17 Varastossa
M5
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1054 € - 0,117 € 21578 Varastossa
M4
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1834 € - 0,193 € 1918 Varastossa
M6
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1861 € - 0,3409 € 2261 Varastossa
M4
Valkoinen
15.2 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1492 € - 0,2738 € 5715 Varastossa
M3
Valkoinen
12.0 mm
Polyamidi 6/6
7.0 mm
0,1998 € - 0,3641 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Valkoinen
19.0 mm
Polyamidi 6/6
7.7 mm
0,3354 € - 0,5449 € 4500 Varastossa
M6
Musta
13.0 mm
30 % lasikuitua
6.0 mm
0,2615 € - 0,4791 € 1442 Varastossa
M4
Musta
13.0 mm
30 % lasikuitua
4.0 mm
0,3491 € - 0,5668 € 2797 Varastossa
M8
Valkoinen
24.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,2738 € - 0,4983 € 1997 Varastossa
M6
Valkoinen
20.0 mm
Polyamidi 6/6
11.0 mm
  • / 2
Urapintainen mutteri M5 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10064542

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1684 €

Varastotasot
44975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M4 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10064528

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1519 €

Varastotasot
33072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Musta

10064559

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1957 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M4 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Musta

10064535

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1752 €

Varastotasot
20649 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 16.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Musta

10064573

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2313 €

Varastotasot
68800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M4 20.0 mm 8.0 mm PA Väritön

10065235

Hinta-alue
0,2026 € - 0,193 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065211

Hinta-alue
0,1043 € - 0,0939 €

Varastotasot
11987 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10064566

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1848 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065228

Hinta-alue
0,1048 € - 0,0944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M8 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065266

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1779 €

Varastotasot
55790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065242

Hinta-alue
0,2026 € - 0,193 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M4 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065204

Hinta-alue
0,117 € - 0,1054 €

Varastotasot
21578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065259

Hinta-alue
0,193 € - 0,1834 €

Varastotasot
1918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M4 15.2 mm 8.0 mm PA Valkoinen

10328392

Hinta-alue
0,3409 € - 0,1861 €

Varastotasot
2261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M3 12.0 mm 7.0 mm PA Valkoinen

10328378

Hinta-alue
0,2738 € - 0,1492 €

Varastotasot
5715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 19.0 mm 7.7 mm PA Valkoinen

10328446

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 13.0 mm 6.0 mm PA Musta

10089293

Hinta-alue
0,5449 € - 0,3354 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    30 % lasikuitua
Urapintainen mutteri M4 13.0 mm 4.0 mm PA Musta

10089279

Hinta-alue
0,4791 € - 0,2615 €

Varastotasot
1442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    30 % lasikuitua
Urapintainen mutteri M8 24.0 mm 8.0 mm PA Valkoinen

10328453

Hinta-alue
0,5668 € - 0,3491 €

Varastotasot
2797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 20.0 mm 11.0 mm PA Valkoinen

10328439

Hinta-alue
0,4983 € - 0,2738 €

Varastotasot
1997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6