Valikko Haku

PVC reunasuoja

Varastossa

Teräksisellä jousiytimellä varustettu PVC-reunasuoja. Toimitetaan 20 metrin rullissa. Suojaa teräskulmia. Profiilit ovat joustavia ja helposti asennettavia painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Sopiva käyttölämpötila -25 C - +90 C.

Sarjanumero: SR5400

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Väri Puristimen minimileveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
112,3645 € - 140,431 € 53 Varastossa
4.0 mm
Harmaa
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
111,0594 € - 138,8032 € 208 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
257,4124 € - 286,0122 € 107 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
130,8884 € - 163,628 € 117 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
114,6379 € - 127,3941 € 111 Varastossa
4.0 mm
Musta
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
169,7325 € - 178,6577 € 32 Varastossa
2.0 mm
Musta
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
130,8884 € - 163,628 € 195 Varastossa
8.0 mm
Harmaa
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
167,403 € - 196,943 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
61,2412 € - 68,0333 € 16 Varastossa
1.5 mm
Musta
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
133,5687 € - 148,416 € 204 Varastossa
8.0 mm
Musta
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
58,4205 € - 73,0292 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
Harmaa
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
104,3234 € - 130,3972 € 1280 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
35,7742 € - 39,7491 € 435 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
112,3645 € - 140,431 € 45 Varastossa
4.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
111,0594 € - 138,8032 € 56 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
113,3187 € - 125,9066 € 120 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
246,4665 € - 259,4332 € 62 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
257,4124 € - 286,0122 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Harmaa
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
60,0063 € - 75,0079 € 45 Varastossa
1.5 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
10237403 61,578 € - 68,4263 € 478 Varastossa
2.0 mm
Musta
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
  • / 2
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Harmaa

10237496

Hinta-alue
140,431 € - 112,3645 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 9.0 mm PVC Harmaa

10237434

Hinta-alue
138,8032 € - 111,0594 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Valkoinen

10237625

Hinta-alue
286,0122 € - 257,4124 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Valkoinen

10237564

Hinta-alue
163,628 € - 130,8884 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Musta

10237489

Hinta-alue
127,3941 € - 114,6379 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Musta

10237571

Hinta-alue
178,6577 € - 169,7325 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Harmaa

10237557

Hinta-alue
163,628 € - 130,8884 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Valkoinen

10237595

Hinta-alue
196,943 € - 167,403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 8.0 mm 2.0 mm PVC Musta

10237519

Hinta-alue
68,0333 € - 61,2412 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Musta

10237540

Hinta-alue
148,416 € - 133,5687 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.0 mm PVC Harmaa

10237526

Hinta-alue
73,0292 € - 58,4205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 14.0 mm 5.5 mm PVC Harmaa

10237465

Hinta-alue
130,3972 € - 104,3234 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.9 mm PVC Harmaa

10237410

Hinta-alue
39,7491 € - 35,7742 €

Varastotasot
435 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Valkoinen

10237502

Hinta-alue
140,431 € - 112,3645 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 12.5 mm 3.4 mm PVC Valkoinen

10237441

Hinta-alue
138,8032 € - 111,0594 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 14.0 mm 5.5 mm PVC Musta

10237458

Hinta-alue
125,9066 € - 113,3187 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Musta

10237601

Hinta-alue
259,4332 € - 246,4665 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Harmaa

10237618

Hinta-alue
286,0122 € - 257,4124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 8.0 mm 2.0 mm PVC Valkoinen

10237533

Hinta-alue
75,0079 € - 60,0063 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.9 mm PVC Musta

10237403

Hinta-alue
68,4263 € - 61,578 €

Varastotasot
478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m