Valikko Haku

PVC reunasuoja

Varastossa

Teräksisellä jousiytimellä varustettu PVC-reunasuoja. Toimitetaan 20 metrin rullissa. Suojaa teräskulmia. Profiilit ovat joustavia ja helposti asennettavia painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Sopiva käyttölämpötila -25 C - +90 C.

Sarjanumero: SR5400

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Väri Puristimen minimileveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
10237403 60,0761 € - 66,7573 € 556 Varastossa
2.0 mm
Musta
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
158,9799 € - 187,0464 € 16 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
101,7789 € - 127,2168 € 1005 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
58,885 € - 73,6028 € 302 Varastossa
2.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
75,5356 € - 83,9285 € 197 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
58,5427 € - 73,1784 € 46 Varastossa
1.5 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
251,134 € - 279,0363 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Harmaa
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
127,6959 € - 159,6371 € 135 Varastossa
8.0 mm
Harmaa
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
163,3199 € - 192,1395 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
59,7475 € - 66,3739 € 186 Varastossa
1.5 mm
Musta
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
130,3109 € - 144,796 € 258 Varastossa
8.0 mm
Musta
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
56,9956 € - 71,2479 € 104 Varastossa
1.5 mm
Harmaa
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
34,9017 € - 38,7796 € 699 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
109,6238 € - 137,0058 € 47 Varastossa
4.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
240,455 € - 253,1055 € 213 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
108,3506 € - 135,4177 € 56 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
110,5548 € - 122,8356 € 183 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
101,7789 € - 127,2168 € 1282 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
109,6238 € - 137,0058 € 68 Varastossa
4.0 mm
Harmaa
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
108,3506 € - 135,4177 € 217 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
  • / 2
Reunansuojus 6.9 mm PVC Musta

10237403

Hinta-alue
66,7573 € - 60,0761 €

Varastotasot
556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Harmaa

10237588

Hinta-alue
187,0464 € - 158,9799 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 14.0 mm 5.5 mm PVC Valkoinen

10237472

Hinta-alue
127,2168 € - 101,7789 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.9 mm PVC Valkoinen

10237427

Hinta-alue
73,6028 € - 58,885 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Hinta-alue
83,9285 € - 75,5356 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 8.0 mm 2.0 mm PVC Valkoinen

10237533

Hinta-alue
73,1784 € - 58,5427 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Harmaa

10237618

Hinta-alue
279,0363 € - 251,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Harmaa

10237557

Hinta-alue
159,6371 € - 127,6959 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Valkoinen

10237595

Hinta-alue
192,1395 € - 163,3199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 8.0 mm 2.0 mm PVC Musta

10237519

Hinta-alue
66,3739 € - 59,7475 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Musta

10237540

Hinta-alue
144,796 € - 130,3109 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.0 mm PVC Harmaa

10237526

Hinta-alue
71,2479 € - 56,9956 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.9 mm PVC Harmaa

10237410

Hinta-alue
38,7796 € - 34,9017 €

Varastotasot
699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Valkoinen

10237502

Hinta-alue
137,0058 € - 109,6238 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Musta

10237601

Hinta-alue
253,1055 € - 240,455 €

Varastotasot
213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 12.5 mm 3.4 mm PVC Valkoinen

10237441

Hinta-alue
135,4177 € - 108,3506 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 14.0 mm 5.5 mm PVC Musta

10237458

Hinta-alue
122,8356 € - 110,5548 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 14.0 mm 5.5 mm PVC Harmaa

10237465

Hinta-alue
127,2168 € - 101,7789 €

Varastotasot
1282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Harmaa

10237496

Hinta-alue
137,0058 € - 109,6238 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 9.0 mm PVC Harmaa

10237434

Hinta-alue
135,4177 € - 108,3506 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m