Teräksisellä jousiytimellä varustettu PVC-reunasuoja. Toimitetaan 20 metrin rullissa. Suojaa teräskulmia. Profiilit ovat joustavia ja helposti asennettavia painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Sopiva käyttölämpötila -25 C - +90 C.
Sarjanumero: SR5400
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kiinnikkeen maksimileveys | Väri | Puristimen minimileveys | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,424 € - 86,0267 € | 125 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 60,0063 € - 75,0079 € | 45 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 162,9544 € - 191,7226 € | 16 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 104,3234 € - 130,3972 € | 1004 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 257,4124 € - 286,0122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 130,8884 € - 163,628 € | 195 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 10237403 | 61,578 € - 68,4263 € | 478 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
| 60,3571 € - 75,4429 € | 311 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 169,7325 € - 178,6577 € | 32 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 111,0594 € - 138,8032 € | 208 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 257,4124 € - 286,0122 € | 107 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 130,8884 € - 163,628 € | 117 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 114,6379 € - 127,3941 € | 111 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 104,3234 € - 130,3972 € | 1280 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 35,7742 € - 39,7491 € | 435 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 112,3645 € - 140,431 € | 45 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 111,0594 € - 138,8032 € | 56 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 113,3187 € - 125,9066 € | 120 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 246,4665 € - 259,4332 € | 62 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 167,403 € - 196,943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa