Valikko Haku

PVC reunasuoja

Varastossa

Teräksisellä jousiytimellä varustettu PVC-reunasuoja. Toimitetaan 20 metrin rullissa. Suojaa teräskulmia. Profiilit ovat joustavia ja helposti asennettavia painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Sopiva käyttölämpötila -25 C - +90 C.

Sarjanumero: SR5400

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Väri Puristimen minimileveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
251,134 € - 279,0363 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Harmaa
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
101,7789 € - 127,2168 € 1282 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
34,9017 € - 38,7796 € 699 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
109,6238 € - 137,0058 € 47 Varastossa
4.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
108,3506 € - 135,4177 € 56 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
110,5548 € - 122,8356 € 183 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
130,3109 € - 144,796 € 250 Varastossa
8.0 mm
Musta
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
56,9956 € - 71,2479 € 104 Varastossa
1.5 mm
Harmaa
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
127,6959 € - 159,6371 € 135 Varastossa
8.0 mm
Harmaa
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
109,6238 € - 137,0058 € 66 Varastossa
4.0 mm
Harmaa
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
108,3506 € - 135,4177 € 217 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
251,134 € - 279,0363 € 112 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
127,6959 € - 159,6371 € 117 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
111,8418 € - 124,2869 € 184 Varastossa
4.0 mm
Musta
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
165,5926 € - 174,3001 € 36 Varastossa
2.0 mm
Musta
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
163,3199 € - 192,1395 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Valkoinen
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
59,7475 € - 66,3739 € 193 Varastossa
1.5 mm
Musta
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
240,455 € - 253,1055 € 213 Varastossa
3.0 mm
Musta
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
10237403 60,0761 € - 66,7573 € 570 Varastossa
2.0 mm
Musta
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
158,9799 € - 187,0464 € 16 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
  • / 2
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Harmaa

10237618

Hinta-alue
279,0363 € - 251,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 14.0 mm 5.5 mm PVC Harmaa

10237465

Hinta-alue
127,2168 € - 101,7789 €

Varastotasot
1282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.9 mm PVC Harmaa

10237410

Hinta-alue
38,7796 € - 34,9017 €

Varastotasot
699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Valkoinen

10237502

Hinta-alue
137,0058 € - 109,6238 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 12.5 mm 3.4 mm PVC Valkoinen

10237441

Hinta-alue
135,4177 € - 108,3506 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 14.0 mm 5.5 mm PVC Musta

10237458

Hinta-alue
122,8356 € - 110,5548 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Musta

10237540

Hinta-alue
144,796 € - 130,3109 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.0 mm PVC Harmaa

10237526

Hinta-alue
71,2479 € - 56,9956 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Harmaa

10237557

Hinta-alue
159,6371 € - 127,6959 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Harmaa

10237496

Hinta-alue
137,0058 € - 109,6238 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 9.0 mm PVC Harmaa

10237434

Hinta-alue
135,4177 € - 108,3506 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Valkoinen

10237625

Hinta-alue
279,0363 € - 251,134 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Valkoinen

10237564

Hinta-alue
159,6371 € - 127,6959 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Musta

10237489

Hinta-alue
124,2869 € - 111,8418 €

Varastotasot
184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Musta

10237571

Hinta-alue
174,3001 € - 165,5926 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Valkoinen

10237595

Hinta-alue
192,1395 € - 163,3199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 8.0 mm 2.0 mm PVC Musta

10237519

Hinta-alue
66,3739 € - 59,7475 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Musta

10237601

Hinta-alue
253,1055 € - 240,455 €

Varastotasot
213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 6.9 mm PVC Musta

10237403

Hinta-alue
66,7573 € - 60,0761 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 10.0 mm 3.5 mm PVC Harmaa

10237588

Hinta-alue
187,0464 € - 158,9799 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m