Alumiinista valmistettu neliömäinen rakenteellinen putkituki, saatavilla harmaan tai mustana ja eri reikäkoissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,119 € - 25,119 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
34,1967 € - 34,1967 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
34,2356 € - 34,2356 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
34,1967 € - 34,1967 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
21,6436 € - 21,6436 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
34,2356 € - 34,2356 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
25,119 € - 25,119 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
34,1967 € - 34,1967 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
34,2356 € - 34,2356 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
21,6436 € - 21,6436 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
40,2268 € - 40,2268 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
21,6436 € - 21,6436 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
40,2268 € - 40,2268 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
40,2268 € - 40,2268 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
40,2268 € - 40,2268 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
21,6436 € - 21,6436 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
21,5788 € - 21,5788 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
21,6436 € - 21,6436 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
34,2356 € - 34,2356 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
25,119 € - 25,119 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa