Valikko Haku

Putkituet

Kysy toimitusaikaa

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

Valmistettu neliömäisten alumiiniputkien runkoon ja tukemiseen.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja. Materiaali: Alumiini Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ulkohalkaisija Osta
34,2356 € - 34,2356 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
25,119 € - 25,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
30.0 mm
21,5788 € - 21,5788 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
12.0 mm
34,2356 € - 34,2356 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
21,6436 € - 21,6436 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
15.0 mm
34,1967 € - 34,1967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
40.0 mm
34,1967 € - 34,1967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
40.0 mm
34,2356 € - 34,2356 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
25,119 € - 25,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
25.0 mm
21,8122 € - 21,8122 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
18.0 mm
34,1967 € - 34,1967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
42.0 mm
25,0931 € - 25,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
21,5788 € - 21,5788 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
10.0 mm
25,0931 € - 25,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
25,0931 € - 25,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
25.0 mm
21,5788 € - 21,5788 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
10.0 mm
40,2268 € - 40,2268 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
55.0 mm
21,5788 € - 21,5788 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
18.0 mm
34,1967 € - 34,1967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
50.0 mm
21,6436 € - 21,6436 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.0 mm
  • / 4
Putkituet 30.0 mm 50.0 mm Musta Alumiini

10496664

Hinta-alue
34,2356 € - 34,2356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 30.0 mm Harmaa Alumiini

10496251

Hinta-alue
25,119 € - 25,119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 12.0 mm Harmaa Alumiini

10496459

Hinta-alue
21,5788 € - 21,5788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 40.0 mm Musta Alumiini

10496626

Hinta-alue
34,2356 € - 34,2356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 15.0 mm Musta Alumiini

10496169

Hinta-alue
21,6436 € - 21,6436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 40.0 mm Harmaa Alumiini

10496619

Hinta-alue
34,1967 € - 34,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 40.0 mm Harmaa Alumiini

10496275

Hinta-alue
34,1967 € - 34,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 45.0 mm Musta Alumiini

10496640

Hinta-alue
34,2356 € - 34,2356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 25.0 mm Harmaa Alumiini

10496237

Hinta-alue
25,119 € - 25,119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 18.0 mm Harmaa Alumiini

10496534

Hinta-alue
21,8122 € - 21,8122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 42.0 mm Harmaa Alumiini

10496299

Hinta-alue
34,1967 € - 34,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 30.0 mm Musta Alumiini

10496268

Hinta-alue
25,0931 € - 25,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 10.0 mm Harmaa Alumiini

10496091

Hinta-alue
21,5788 € - 21,5788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 20.0 mm Musta Alumiini

10496565

Hinta-alue
25,0931 € - 25,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 25.0 mm Harmaa Alumiini

10496589

Hinta-alue
25,0931 € - 25,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 10.0 mm Harmaa Alumiini

10496435

Hinta-alue
21,5788 € - 21,5788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 55.0 mm Harmaa Alumiini

10496671

Hinta-alue
40,2268 € - 40,2268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 18.0 mm Harmaa Alumiini

10496190

Hinta-alue
21,5788 € - 21,5788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    18.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 50.0 mm Harmaa Alumiini

10496657

Hinta-alue
34,1967 € - 34,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 10.0 mm Musta Alumiini

10496107

Hinta-alue
21,6436 € - 21,6436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090