Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Valmistettu neliömäisten alumiiniputkien runkoon ja tukemiseen.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja. Materiaali: Alumiini Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa