Valikko Haku

Putkituet

Kysy toimitusaikaa

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

Valmistettu neliömäisten alumiiniputkien runkoon ja tukemiseen.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja. Materiaali: Alumiini Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ulkohalkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
8.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
55.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
60.0 mm
  • / 4
Putkituet 30.0 mm 45.0 mm Harmaa Alumiini

10496633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 16.0 mm Musta Alumiini

10496527


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 40.0 mm Musta Alumiini

10496626


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 20.0 mm Harmaa Alumiini

10496213


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 50.0 mm Harmaa Alumiini

10496350


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 50.0 mm Musta Alumiini

10496664


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 12.0 mm Harmaa Alumiini

10496459


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 45.0 mm Musta Alumiini

10496640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 25.0 mm Harmaa Alumiini

10496237


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 30.0 mm Harmaa Alumiini

10496251


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 15.0 mm Musta Alumiini

10496169


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 40.0 mm Harmaa Alumiini

10496619


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 40.0 mm Harmaa Alumiini

10496275


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 8.0 mm Harmaa Alumiini

10496428


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 55.0 mm Musta Alumiini

10496381


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    55.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 14.0 mm Musta Alumiini

10496480


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 48.0 mm Musta Alumiini

10496343


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 20.0 mm Harmaa Alumiini

10496558


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 60.0 mm Musta Alumiini

10496701


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 60.0 mm Musta Alumiini

10496404


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090