Valikko Haku

Putkituet

Kysy toimitusaikaa

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

Valmistettu neliömäisten alumiiniputkien runkoon ja tukemiseen.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja. Materiaali: Alumiini Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ulkohalkaisija Osta
21,6436 € - 21,6436 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
12.0 mm
25,0931 € - 25,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
34,2356 € - 34,2356 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
42.0 mm
34,1967 € - 34,1967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
45.0 mm
21,5788 € - 21,5788 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
12.0 mm
21,6436 € - 21,6436 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.0 mm
40,2268 € - 40,2268 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
55.0 mm
34,2356 € - 34,2356 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
25,0931 € - 25,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
34,2356 € - 34,2356 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
21,5788 € - 21,5788 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
8.0 mm
21,5788 € - 21,5788 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
16.0 mm
34,1967 € - 34,1967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
40.0 mm
21,5788 € - 21,5788 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
10.0 mm
25,0931 € - 25,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
40,2268 € - 40,2268 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
60.0 mm
21,6436 € - 21,6436 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
18.0 mm
34,1967 € - 34,1967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
45.0 mm
21,6436 € - 21,6436 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
16.0 mm
25,0931 € - 25,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
  • / 4
Putkituet 10.5 mm 12.0 mm Musta Alumiini

10496466

Hinta-alue
21,6436 € - 21,6436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 20.0 mm Musta Alumiini

10496220

Hinta-alue
25,0931 € - 25,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 42.0 mm Musta Alumiini

10496305

Hinta-alue
34,2356 € - 34,2356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 45.0 mm Harmaa Alumiini

10496312

Hinta-alue
34,1967 € - 34,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 12.0 mm Harmaa Alumiini

10496114

Hinta-alue
21,5788 € - 21,5788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 10.0 mm Musta Alumiini

10496442

Hinta-alue
21,6436 € - 21,6436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 55.0 mm Musta Alumiini

10496688

Hinta-alue
40,2268 € - 40,2268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 45.0 mm Musta Alumiini

10496329

Hinta-alue
34,2356 € - 34,2356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 25.0 mm Musta Alumiini

10496244

Hinta-alue
25,0931 € - 25,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 40.0 mm Musta Alumiini

10496282

Hinta-alue
34,2356 € - 34,2356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 8.0 mm Harmaa Alumiini

10496411

Hinta-alue
21,5788 € - 21,5788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 16.0 mm Harmaa Alumiini

10496176

Hinta-alue
21,5788 € - 21,5788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 40.0 mm Harmaa Alumiini

10496619

Hinta-alue
34,1967 € - 34,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 10.0 mm Harmaa Alumiini

10496091

Hinta-alue
21,5788 € - 21,5788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 20.0 mm Musta Alumiini

10496565

Hinta-alue
25,0931 € - 25,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 60.0 mm Musta Alumiini

10496404

Hinta-alue
40,2268 € - 40,2268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 18.0 mm Musta Alumiini

10496206

Hinta-alue
21,6436 € - 21,6436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 30.0 mm 45.0 mm Harmaa Alumiini

10496633

Hinta-alue
34,1967 € - 34,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 10.5 mm 16.0 mm Musta Alumiini

10496527

Hinta-alue
21,6436 € - 21,6436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Putkituet 16.0 mm 30.0 mm Musta Alumiini

10496268

Hinta-alue
25,0931 € - 25,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090