Valikko Haku

Putkisuojat kovaan käyttöön

Varastossa

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja. Materiaali: LDPE, PE Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali h d1 Osta
0,6599 € - 1,5554 € 120 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,1588 € - 0,4485 € 16200 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,7516 € - 1,7825 € 210 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
1,3526 € - 3,1913 € 765 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,4531 € - 1,0724 € 1280 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,3833 € - 0,9085 € 4919 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
1,6155 € - 3,4213 € 330 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,7269 € - 1,725 € 1140 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
1,2089 € - 2,8664 € 767 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
0,0817 € - 0,1934 € 13600 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,4381 € - 1,0954 € 11200 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,8009 € - 1,8975 € 660 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
0,6188 € - 1,5439 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
0,12 € - 0,3133 € 2750 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
0,7146 € - 1,6014 € 9140 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,5229 € - 1,1701 € 1058 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,3956 € - 0,9459 € 1240 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,4901 € - 1,1816 € 700 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,1766 € - 0,4082 € 27234 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,193 € - 0,3076 € 160 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • / 2
Sisätulppa LDPE - PIR Keltainen

10081808

Hinta-alue
1,5554 € - 0,6599 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Keltainen

10083406

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1588 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 54.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072417

Hinta-alue
1,7825 € - 0,7516 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 76.1 mm 31.0 mm Keltainen

10081730

Hinta-alue
3,1913 € - 1,3526 €

Varastotasot
765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 35.0 mm 24.6 mm Keltainen

10082287

Hinta-alue
1,0724 € - 0,4531 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 31.8 mm 25.4 mm Keltainen

10070123

Hinta-alue
0,9085 € - 0,3833 €

Varastotasot
4919 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 82.5 mm 31.0 mm Keltainen

10082362

Hinta-alue
3,4213 € - 1,6155 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 50.8 mm 24.3 mm Keltainen

10068922

Hinta-alue
1,725 € - 0,7269 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 70.0 mm 30.0 mm Keltainen

10082263

Hinta-alue
2,8664 € - 1,2089 €

Varastotasot
767 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 19.0 mm 12.7 mm Keltainen

10083376

Hinta-alue
0,1934 € - 0,0817 €

Varastotasot
13600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Keltainen

10076927

Hinta-alue
1,0954 € - 0,4381 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 57.2 mm 25.4 mm Keltainen

10081778

Hinta-alue
1,8975 € - 0,8009 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 47.7 mm 28.4 mm Keltainen

10082317

Hinta-alue
1,5439 € - 0,6188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 21.4 mm 17.2 mm Keltainen

10083383

Hinta-alue
0,3133 € - 0,12 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 48.3 mm 27.0 mm Musta

10104439

Hinta-alue
1,6014 € - 0,7146 €

Varastotasot
9140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Musta

10104392

Hinta-alue
1,1701 € - 0,5229 €

Varastotasot
1058 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 33.4 mm 24.8 mm Keltainen

10071724

Hinta-alue
0,9459 € - 0,3956 €

Varastotasot
1240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Keltainen

10083437

Hinta-alue
1,1816 € - 0,4901 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 22.2 mm 17.7 mm Keltainen

10083390

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1766 €

Varastotasot
27234 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Musta

10104187

Hinta-alue
0,3076 € - 0,193 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790