Valikko Haku

Putkisuojat kovaan käyttöön

Varastossa

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja. Materiaali: LDPE, PE Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali h d1 Osta
0,4559 € - 1,0781 € 1150 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
0,0817 € - 0,1934 € 13600 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,7269 € - 1,725 € 240 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
0,4381 € - 1,0954 € 11200 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,512 € - 1,2161 € 55 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
1,2089 € - 2,8664 € 1067 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
1,6155 € - 3,4213 € 330 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
1,6292 € - 3,8526 € 490 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
0,7516 € - 1,7825 € 210 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
0,8009 € - 1,8975 € 660 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
0,6188 € - 1,5439 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
1,2267 € - 15,0655 € 93 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,1588 € - 0,4485 € 16800 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,3833 € - 0,9085 € 4919 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
1,3526 € - 3,1913 € 15 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,4531 € - 1,0724 € 1280 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,12 € - 0,3133 € 2803 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
0,6599 € - 1,5554 € 1562 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,4901 € - 1,1816 € 700 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,7146 € - 1,6014 € 9940 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
  • / 2
Sisätulppa 38.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072967

Hinta-alue
1,0781 € - 0,4559 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 19.0 mm 12.7 mm Keltainen

10083376

Hinta-alue
0,1934 € - 0,0817 €

Varastotasot
13600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 50.8 mm 24.3 mm Keltainen

10068922

Hinta-alue
1,725 € - 0,7269 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Keltainen

10076927

Hinta-alue
1,0954 € - 0,4381 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 44.5 mm 26.6 mm Keltainen

10081792

Hinta-alue
1,2161 € - 0,512 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 70.0 mm 30.0 mm Keltainen

10082263

Hinta-alue
2,8664 € - 1,2089 €

Varastotasot
1067 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 82.5 mm 31.0 mm Keltainen

10082362

Hinta-alue
3,4213 € - 1,6155 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 88.9 mm 30.5 mm Musta LDPE - PIR

10139639

Hinta-alue
3,8526 € - 1,6292 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 54.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072417

Hinta-alue
1,7825 € - 0,7516 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 57.2 mm 25.4 mm Keltainen

10081778

Hinta-alue
1,8975 € - 0,8009 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 47.7 mm 28.4 mm Keltainen

10082317

Hinta-alue
1,5439 € - 0,6188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Musta

10106914

Hinta-alue
15,0655 € - 1,2267 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Keltainen

10083406

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1588 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 31.8 mm 25.4 mm Keltainen

10070123

Hinta-alue
0,9085 € - 0,3833 €

Varastotasot
4919 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 76.1 mm 31.0 mm Keltainen

10081730

Hinta-alue
3,1913 € - 1,3526 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 35.0 mm 24.6 mm Keltainen

10082287

Hinta-alue
1,0724 € - 0,4531 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 21.4 mm 17.2 mm Keltainen

10083383

Hinta-alue
0,3133 € - 0,12 €

Varastotasot
2803 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa LDPE - PIR Keltainen

10081808

Hinta-alue
1,5554 € - 0,6599 €

Varastotasot
1562 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Keltainen

10083437

Hinta-alue
1,1816 € - 0,4901 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 48.3 mm 27.0 mm Musta

10104439

Hinta-alue
1,6014 € - 0,7146 €

Varastotasot
9940 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790