Valikko Haku

Putkisuojat kovaan käyttöön

Varastossa

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja. Materiaali: LDPE, PE Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali h d1 Osta
0,7516 € - 1,7825 € 210 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
1,6292 € - 3,8526 € 990 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
0,8009 € - 1,8975 € 660 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
0,6188 € - 1,5439 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
0,4559 € - 1,0781 € 150 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
0,512 € - 1,2161 € 1055 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
0,7269 € - 1,725 € 1140 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
1,6155 € - 3,4213 € 330 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,2135 € - 0,5089 € 18755 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,5229 € - 1,1701 € 1058 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,8406 € - 1,9924 € 6225 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,3956 € - 0,9459 € 1240 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,4901 € - 1,1816 € 700 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,7146 € - 1,6014 € 9140 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,9679 € - 1,8717 € 60 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
0,4299 € - 1,0206 € 77 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,7283 € - 2,1333 € 2075 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,193 € - 0,3076 € 160 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,5079 € - 1,196 € 4100 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,1766 € - 0,4082 € 27234 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
  • / 2
Sisätulppa 54.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072417

Hinta-alue
1,7825 € - 0,7516 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 88.9 mm 30.5 mm Musta LDPE - PIR

10139639

Hinta-alue
3,8526 € - 1,6292 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 57.2 mm 25.4 mm Keltainen

10081778

Hinta-alue
1,8975 € - 0,8009 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 47.7 mm 28.4 mm Keltainen

10082317

Hinta-alue
1,5439 € - 0,6188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 38.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072967

Hinta-alue
1,0781 € - 0,4559 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 44.5 mm 26.6 mm Keltainen

10081792

Hinta-alue
1,2161 € - 0,512 €

Varastotasot
1055 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 50.8 mm 24.3 mm Keltainen

10068922

Hinta-alue
1,725 € - 0,7269 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 82.5 mm 31.0 mm Keltainen

10082362

Hinta-alue
3,4213 € - 1,6155 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Keltainen

10083413

Hinta-alue
0,5089 € - 0,2135 €

Varastotasot
18755 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Musta

10104392

Hinta-alue
1,1701 € - 0,5229 €

Varastotasot
1058 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Keltainen

10069141

Hinta-alue
1,9924 € - 0,8406 €

Varastotasot
6225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 33.4 mm 24.8 mm Keltainen

10071724

Hinta-alue
0,9459 € - 0,3956 €

Varastotasot
1240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Keltainen

10083437

Hinta-alue
1,1816 € - 0,4901 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 48.3 mm 27.0 mm Musta

10104439

Hinta-alue
1,6014 € - 0,7146 €

Varastotasot
9140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 63.5 mm 30.4 mm Keltainen

10071656

Hinta-alue
1,8717 € - 0,9679 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 34.1 mm 22.8 mm Keltainen

10083420

Hinta-alue
1,0206 € - 0,4299 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Musta

10104408

Hinta-alue
2,1333 € - 0,7283 €

Varastotasot
2075 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Musta

10104187

Hinta-alue
0,3076 € - 0,193 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Musta

10105269

Hinta-alue
1,196 € - 0,5079 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 22.2 mm 17.7 mm Keltainen

10083390

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1766 €

Varastotasot
27234 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790