Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja. Materiaali: LDPE, PE Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1389
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | h | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 € - 0,4485 € | 16800 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2267 € - 15,0655 € | 993 Varastossa |
Musta
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,8406 € - 1,9924 € | 6225 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,2135 € - 0,5089 € | 18755 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3956 € - 0,9459 € | 1240 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 0,4901 € - 1,1816 € | 700 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,5229 € - 1,1701 € | 1058 Varastossa |
Musta
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,9679 € - 1,8717 € | 60 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,7283 € - 2,1333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,4299 € - 1,0206 € | 77 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,4082 € | 27328 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7146 € - 1,6014 € | 9540 Varastossa |
Musta
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,193 € - 0,3076 € | 160 Varastossa |
Musta
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,5079 € - 1,196 € | 4100 Varastossa |
Musta
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,7516 € - 1,7825 € | 210 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,9085 € | 4919 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,4531 € - 1,0724 € | 1280 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,12 € - 0,3133 € | 2750 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 0,8009 € - 1,8975 € | 660 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,6188 € - 1,5439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa