Valikko Haku

Säätökiinnike teleskooppiputkiin 22.2 mm 25.4 mm Musta

This tube adjuster is made from black Nylon and is designed to fix telescopic tubes in position. Place the adjuster over the connecting sections and tighten the inbuilt thumb screw to fix the tube in position.
Essentra tuotenumero:

10221310

Valmistajan tuotenumero:

199525

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 3,4184 €
1000 + 1,0047 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

341,84 €

100 x 3,4184 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Suurin yhteensopiva putkikoko 25.4 mm
Pienin yhteensopiva putkikoko 22.2 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä