Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
1,0186 € - 1,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
9,683 € - 14,4992 € 3 Varastossa
Musta
Nailon
1
1,2545 € - 3,5069 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
Female (with nut)
18,6362 € - 28,9984 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
4
0,9816 € - 1,527 € 161 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Ei pinnoitetta
2
0,7481 € - 1,1637 € 892 Varastossa
Musta
Nailon
1
0,6692 € - 1,0411 € 1200 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Ei pinnoitetta
1
4,5327 € - 11,4637 € 225 Varastossa
Pyöreä
Harmaa
PA
Ei pinnoitetta
3
0,9205 € - 1,9332 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
1,5296 € - 3,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
Female (with nut)
1,5436 € - 3,6248 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
1,6278 € - 3,7721 € 1 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
2,0673 € - 2,2863 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
2,9048 € - 6,6012 € 300 Varastossa
Musta
Nailon
2
6,75 € - 16,6505 € 150 Varastossa
Pyöreä
Harmaa
PA
Ei pinnoitetta
5
1,218 € - 2,8467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
10093351 0,5329 € - 0,8289 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
PE
Ei pinnoitetta
1
1,8102 € - 3,8016 € 690 Varastossa
Musta
Nailon
Male (with bolt)
1,2882 € - 2,7053 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
Female (with nut)
1,0931 € - 2,4931 € 1800 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
1
  • / 9
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä M8 20.0 mm 1.0 mm Nailon

10435816

Hinta-alue
1,1308 € - 1,0186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M8
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm Nailon

10152775

Hinta-alue
14,4992 € - 9,683 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • D
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Putkiliittimet M10 32.0 mm 1.5 mm Nailon

10304228

Hinta-alue
3,5069 € - 1,2545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Female (with nut)
  • Kierrekoko
    M10
  • D
    32.0 mm
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm Nailon

10152812

Hinta-alue
28,9984 € - 18,6362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    4
  • D
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Putkiliittimet 25.0 mm Musta Nailon

10255049

Hinta-alue
1,527 € - 0,9816 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    2
Suora putken kiinnitin Nailon Musta

10255087

Hinta-alue
1,1637 € - 0,7481 €

Varastotasot
892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Metallisisus
    Y
  • D
    25.0 mm
Suora putken kiinnitin Pyöreä 30.0 mm Nailon Musta

10255117

Hinta-alue
1,0411 € - 0,6692 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    1
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm PA

10300763

Hinta-alue
11,4637 € - 4,5327 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Harmaa
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    3
Putkiliittimet M6 19.0 mm 1.5 mm 39.0 mm Nailon

10300794

Hinta-alue
1,9332 € - 0,9205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M6
  • D
    19.0 mm
Putkiliittimet M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm Nailon

10300824

Hinta-alue
3,5658 € - 1,5296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Female (with nut)
  • Kierrekoko
    M6
  • D
    28.0 mm
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä M8 28.0 mm 2.0 mm Nailon

10300893

Hinta-alue
3,6248 € - 1,5436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M8
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä M8 30.0 mm 2.0 mm Nailon

10300930

Hinta-alue
3,7721 € - 1,6278 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M8
Putkiliittimet M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nailon

10435700

Hinta-alue
2,2863 € - 2,0673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M10
  • D
    35.0 mm
Suora putken kiinnitin Nailon Musta

10255124

Hinta-alue
6,6012 € - 2,9048 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • Metallisisus
    Y
  • D
    32.0 mm
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm PA

10300770

Hinta-alue
16,6505 € - 6,75 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Harmaa
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    5
Putkiliittimet M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nailon

10300862

Hinta-alue
2,8467 € - 1,218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M8
  • D
    22.0 mm
Putkiliittimet 22.2 mm 20 Musta PE

10093351

Hinta-alue
0,8289 € - 0,5329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    1
Putkiliittimet M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm Nailon

10300800

Hinta-alue
3,8016 € - 1,8102 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M6
  • D
    28.0 mm
Putkiliittimet M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nailon

10300831

Hinta-alue
2,7053 € - 1,2882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Female (with nut)
  • Kierrekoko
    M6
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255070

Hinta-alue
2,4931 € - 1,0931 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    1