Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
3,41 € - 10,9922 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
2,4417 € - 7,8095 € 495 Varastossa
Neliö
Musta
PA
2
1,3528 € - 4,391 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Multi-Way
3,0734 € - 7,0192 € 310 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
3
7,3224 € - 16,7749 € 54 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
3
1,9262 € - 4,4019 € 825 Varastossa
Neliö
Musta
PA
7
1,8102 € - 5,0688 € 40 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Male
1,0942 € - 4,8183 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Matta
5
11,5572 € - 26,5603 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Matta
6
1,3331 € - 3,0943 € 270 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Male
3,0873 € - 6,4833 € 16 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
1,4454 € - 4,0373 € 40 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Matta
Female
5,3157 € - 24,1809 € 7 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
5
1,5015 € - 4,833 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Nailon
Sinkitty
1
3,0312 € - 9,5482 € 100 Varastossa
Neliö
Musta
Nailon
Sinkitty
6
0,6216 € - 1,8102 € 1550 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
1,3486 € - 3,1532 € 285 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Female (with nut)
1,9365 € - 4,5383 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
0,3747 € - 0,5828 € 400 Varastossa
Pyöreä
Väritön
PE
Musta
1
1,1637 € - 1,1637 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Male (with bolt)
  • / 9
Putkiliittimet Non Threaded 30.0 mm Neliö 2.0 mm Nailon Musta

10251812

Hinta-alue
10,9922 € - 3,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Tullinimike
    3926909790
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

10251799

Hinta-alue
7,8095 € - 2,4417 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    2
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm Nailon Musta

10256183

Hinta-alue
4,391 € - 1,3528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Multi-Way
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

10268926

Hinta-alue
7,0192 € - 3,0734 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    3
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

10268964

Hinta-alue
16,7749 € - 7,3224 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    3
Putkiliittimet Neliö PA Musta

10269022

Hinta-alue
4,4019 € - 1,9262 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    7
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm Nailon Musta

10301036

Hinta-alue
5,0688 € - 1,8102 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male
Putkiliittimet 1.5 mm 20.0 mm Matta PA

10268902

Hinta-alue
4,8183 € - 1,0942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    5
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

10268995

Hinta-alue
26,5603 € - 11,5572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    6
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm Nailon Musta

10301005

Hinta-alue
3,0943 € - 1,3331 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male
Putkiliittimet Neliö 40.0 mm Nailon Musta

10301081

Hinta-alue
6,4833 € - 3,0873 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm Nailon Musta

10301067

Hinta-alue
4,0373 € - 1,4454 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

10268971

Hinta-alue
24,1809 € - 5,3157 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    5
Neliönmallinen liukujalka 1.5 25.0 mm Sinkitty Nailon

10248133

Hinta-alue
4,833 € - 1,5015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Sinkitty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    1
Neliönmallinen liukujalka 1.5 25.0 mm Sinkitty Nailon

10248164

Hinta-alue
9,5482 € - 3,0312 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Sinkitty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    6
Työntösovitejalka 22.0 mm 22.0 mm Musta

10216293

Hinta-alue
1,8102 € - 0,6216 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä M6 30.0 mm 2.0 mm Nailon

10304181

Hinta-alue
3,1532 € - 1,3486 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Female (with nut)
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet M10 32.0 mm 1.5 mm Nailon

10304211

Hinta-alue
4,5383 € - 1,9365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M10
  • D
    32.0 mm
Putkiliittimet Pyöreä 18 25.4 mm PE Väritön

10308370

Hinta-alue
0,5828 € - 0,3747 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Valmis
    Musta
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    1
Laajennettava putken kiinnitin Pyöreä M6 22.0 mm 1.5 mm Nailon

10435809

Hinta-alue
1,1637 € - 1,1637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Male (with bolt)
  • Kierrekoko
    M6