Valikko Haku

Putkiliittimet 1.5 25.0 mm Musta Nailon

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10248140

Valmistajan tuotenumero:

461348

2600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 6,3065 €
100 - 499 1,9646 €
500 - 999 1,8804 €
1000 + 1,7822 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

63,07 €

10 x 6,3065 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Nailon
Valmis Kiillotettu
Väri Musta
Tyyppi 2
D 25.0 mm
Tullinimike 39235

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä