Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2778 € - 0,5864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,884 € | 400 Varastossa |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,3713 € | 659 Varastossa |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3354 € - 0,6542 € | 150 Varastossa |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,4364 € - 0,8487 € | 560 Varastossa |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 1,211 € - 3,2711 € | 6110 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,689 € - 1,3438 € | 650 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,5445 € - 1,0579 € | 1260 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,5416 € - 1,055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 1,0426 € - 2,0334 € | 8 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,3915 € - 1,1021 € | 700 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,8069 € - 1,5736 € | 120 Varastossa |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,6365 € | 1800 Varastossa |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,4504 € - 1,2289 € | 2870 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,3241 € | 1400 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,2593 € | 43306 Varastossa |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3948 € | 900 Varastossa |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,583 € - 0,9069 € | 38016 Varastossa |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,386 € | 3750 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.126 in
54.0 mm