Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,141 € - 0,1834 € | 9000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,2211 € | 1780 Varastossa |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2642 € | 11095 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,219 € - 0,282 € | 4652 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1918 € | 900 Varastossa |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,4657 € | 2000 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,5664 € | 19080 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,4915 € - 0,7981 € | 1547 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,3363 € | 4000 Varastossa |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9706 € - 1,5197 € | 1038 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,4375 € - 3,5363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,4285 € - 0,8395 € | 14350 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,6469 € | 3600 Varastossa |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,1062 € - 2,1477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4093 € - 0,7992 € | 2100 Varastossa |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,5465 € - 6,202 € | 2653 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2286 € | 8703 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,1861 € | 4000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2135 € - 0,2751 € | 4931 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa