Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
86 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D h Väri Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,2778 € - 0,5864 € 930 Varastossa
2.56 mm
9.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
65.0 mm
0,3915 € - 0,884 € 400 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
78.4 mm
0,1908 € - 0,3713 € 659 Varastossa
1.75 mm
9.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
44.5 mm
0,3354 € - 0,6542 € 150 Varastossa
2.75 mm
11.1 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
69.9 mm
0,4364 € - 0,8487 € 560 Varastossa
3.25 mm
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
82.6 mm
1,211 € - 3,2711 € 6110 Varastossa
15.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
152.4 mm
0,689 € - 1,3438 € 650 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
114.3 mm
0,5445 € - 1,0579 € 1260 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
101.6 mm
0,5416 € - 1,055 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.8 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
99.0 mm
1,0426 € - 2,0334 € 908 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
139.7 mm
0,3915 € - 1,1021 € 700 Varastossa
6.4 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
76.2 mm
0,8069 € - 1,5736 € 120 Varastossa
4.75 mm
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
120.7 mm
0,2329 € - 0,6365 € 1800 Varastossa
2.25 mm
9.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
57.2 mm
0,4504 € - 1,2289 € 2870 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
88.9 mm
0,1726 € - 0,3241 € 1400 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
38.1 mm
0,1922 € - 0,4508 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
63.5 mm
0,0903 € - 0,2593 € 43306 Varastossa
8.4 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
30.0 mm
0,202 € - 0,3948 € 900 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Sormiotteella
46.0 mm
0,583 € - 0,9069 € 38016 Varastossa
3.75 mm
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
95.3 mm
0,2189 € - 0,386 € 3750 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
54.0 mm
  • / 5
Päätytulppa 65.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10084489

Hinta-alue
0,5864 € - 0,2778 €

Varastotasot
930 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 78.4 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10084526

Hinta-alue
0,884 € - 0,3915 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 44.5 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10070215

Hinta-alue
0,3713 € - 0,1908 €

Varastotasot
659 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 69.9 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10070222

Hinta-alue
0,6542 € - 0,3354 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 82.6 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082294

Hinta-alue
0,8487 € - 0,4364 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 152.4 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082416

Hinta-alue
3,2711 € - 1,211 €

Varastotasot
6110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 114.3 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082867

Hinta-alue
1,3438 € - 0,689 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 101.6 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10068908

Hinta-alue
1,0579 € - 0,5445 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 99.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10071908

Hinta-alue
1,055 € - 0,5416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 139.7 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082874

Hinta-alue
2,0334 € - 1,0426 €

Varastotasot
908 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 76.2 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082928

Hinta-alue
1,1021 € - 0,3915 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 120.7 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10084496

Hinta-alue
1,5736 € - 0,8069 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 57.2 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10068939

Hinta-alue
0,6365 € - 0,2329 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 88.9 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082300

Hinta-alue
1,2289 € - 0,4504 €

Varastotasot
2870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 38.1 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10077481

Hinta-alue
0,3241 € - 0,1726 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 63.5 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082911

Hinta-alue
0,4508 € - 0,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 30.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082423

Hinta-alue
0,2593 € - 0,0903 €

Varastotasot
43306 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 46.0 mm Sormiotteella LDPE - PIR Valkoinen

10084502

Hinta-alue
0,3948 € - 0,202 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 95.3 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082430

Hinta-alue
0,9069 € - 0,583 €

Varastotasot
38016 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 54.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10072752

Hinta-alue
0,386 € - 0,2189 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta