Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3915 € - 0,884 € | 400 Varastossa |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,4504 € - 1,2289 € | 2870 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,583 € - 0,9069 € | 38016 Varastossa |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,2646 € | 3120 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,2012 € - 3,0059 € | 14560 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 0,289 € - 0,5952 € | 1560 Varastossa |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,2778 € - 0,5864 € | 930 Varastossa |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,6365 € | 1800 Varastossa |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3948 € | 900 Varastossa |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,5445 € - 1,0579 € | 1260 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,5416 € - 1,055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 0,8827 € - 2,5285 € | 832 Varastossa |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,2053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2399 € - 0,3241 € | 1200 Varastossa |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,689 € - 1,3438 € | 650 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,8069 € - 1,5736 € | 120 Varastossa |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1986 € | 3000 Varastossa |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,386 € | 3750 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,3354 € - 0,6542 € | 150 Varastossa |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa