Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2764 € - 0,5481 € | 23945 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,3774 € - 0,9165 € | 2040 Varastossa |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,0676 € - 0,1635 € | 6560 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,223 € - 0,3506 € | 9200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,63 € - 2,1159 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,536 € - 1,8094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,1185 € - 0,2867 € | 16851 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,3915 € - 0,943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,2946 € - 0,7161 € | 2100 Varastossa |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3396 € - 0,8634 € | 5765 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,4181 € - 1,0078 € | 15570 Varastossa |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,1978 € - 0,4744 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,1059 € - 0,256 € | 302 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 0,3887 € - 0,9371 € | 300 Varastossa |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,3143 € - 0,3297 € | 128 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1768 € - 0,4273 € | 1600 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,2666 € - 0,6424 € | 5300 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,2441 € - 0,5894 € | 26160 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1627 € - 0,3948 € | 64 Varastossa |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,3438 € - 0,831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm