Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3299 € - 0,7015 € | 6560 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,3819 € - 0,9229 € | 2300 Varastossa |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1937 € | 17500 Varastossa |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,5229 € - 1,7653 € | 630 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,2175 € - 0,3421 € | 29200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,3628 € - 0,9574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,0659 € - 0,1595 € | 6660 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3806 € - 0,9171 € | 700 Varastossa |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,0595 € - 0,144 € | 5075 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4682 € - 1,1328 € | 4680 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,6147 € - 2,0643 € | 44 Varastossa |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,2697 € - 0,5347 € | 7945 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,3682 € - 0,8941 € | 2160 Varastossa |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,2875 € - 0,6986 € | 1900 Varastossa |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3313 € - 0,8424 € | 17265 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,4079 € - 0,9832 € | 17170 Varastossa |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,2382 € - 0,575 € | 4680 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1033 € - 0,2498 € | 4302 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 0,193 € - 0,4629 € | 6057 Varastossa |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,1588 € - 0,3852 € | 3064 Varastossa |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa