Valikko Haku

Putkien päätysuojat

Varastossa

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Tyyppi Osta
0,3806 € - 0,9171 € 700 Varastossa
72.5 mm
12.6 mm
0,3628 € - 0,9574 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.0 mm
44.0 mm
0,0595 € - 0,144 € 5075 Varastossa
8.9 mm
8.0 mm
0,3313 € - 0,8424 € 17265 Varastossa
63.0 mm
12.6 mm
0,4079 € - 0,9832 € 17170 Varastossa
82.0 mm
12.3 mm
0,2875 € - 0,6986 € 1900 Varastossa
53.5 mm
12.3 mm
0,3819 € - 0,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.5 mm
12.3 mm
0,2382 € - 0,575 € 4680 Varastossa
44.5 mm
12.4 mm
0,1588 € - 0,3852 € 4564 Varastossa
34.7 mm
12.5 mm
0,3354 € - 0,8107 € 960 Varastossa
59.5 mm
12.5 mm
0,0902 € - 0,2176 € 22650 Varastossa
25.5 mm
13.1 mm
0,271 € - 0,6526 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.3 mm
11.7 mm
0,2601 € - 0,6267 € 28500 Varastossa
47.0 mm
12.4 mm
0,193 € - 0,4629 € 6057 Varastossa
41.2 mm
12.8 mm
0,1033 € - 0,2498 € 8302 Varastossa
28.5 mm
13.3 mm
0,3792 € - 0,9142 € 1800 Varastossa
69.8 mm
12.1 mm
0,1156 € - 0,2797 € 19451 Varastossa
31.7 mm
12.8 mm
0,3066 € - 0,3217 € 4098 Varastossa
57.0 mm
12.5 mm
0,1725 € - 0,4168 € 13750 Varastossa
38.0 mm
12.2 mm
0,2175 € - 0,3421 € 29200 Varastossa
25.0 mm
37.0 mm
  • / 2
Päätysuoja 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Punainen

10084540

Hinta-alue
0,9171 € - 0,3806 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085370

Hinta-alue
0,9574 € - 0,3628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Punainen

10090381

Hinta-alue
0,144 € - 0,0595 €

Varastotasot
5075 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071854

Hinta-alue
0,8424 € - 0,3313 €

Varastotasot
17265 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10074015

Hinta-alue
0,9832 € - 0,4079 €

Varastotasot
17170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10071342

Hinta-alue
0,6986 € - 0,2875 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10069783

Hinta-alue
0,92 € - 0,3819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Punainen

10068953

Hinta-alue
0,575 € - 0,2382 €

Varastotasot
4680 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10070666

Hinta-alue
0,3852 € - 0,1588 €

Varastotasot
4564 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071434

Hinta-alue
0,8107 € - 0,3354 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Punainen

10072622

Hinta-alue
0,2176 € - 0,0902 €

Varastotasot
22650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Punainen

10077887

Hinta-alue
0,6526 € - 0,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Punainen

10072745

Hinta-alue
0,6267 € - 0,2601 €

Varastotasot
28500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Punainen

10070284

Hinta-alue
0,4629 € - 0,193 €

Varastotasot
6057 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Punainen

10071359

Hinta-alue
0,2498 € - 0,1033 €

Varastotasot
8302 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Punainen

10072509

Hinta-alue
0,9142 € - 0,3792 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Punainen

10069134

Hinta-alue
0,2797 € - 0,1156 €

Varastotasot
19451 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10070802

Hinta-alue
0,3217 € - 0,3066 €

Varastotasot
4098 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071502

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1725 €

Varastotasot
13750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085356

Hinta-alue
0,3421 € - 0,2175 €

Varastotasot
29200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000