Valikko Haku

Pallonivelen laippa 42.0 mm M6 304 ruostumaton teräs

Litteät jalat ruuvataan alakautta, kiinnitetään pyörimisen ehkäisemiseksi ohjaustapilla palloniveliin GN 784.
Essentra tuotenumero:

10507773

Valmistajan tuotenumero:

1505330

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 2.5 mm
Kannan korkeus 8.5 mm
Tullinimike 7318190020
Ulkohalkaisija 42.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä