Valikko Haku

Putken viistereunasuojat ja -tulpat

Varastossa

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Olennainen putkitulppien kiinnittämiseen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Suunniteltu sopimaan tiiviisti 8” - 120” putkien päähän.Käytetään öljy- ja kaasuporauslautoissa, rakennustyömaissa, varastoissa ja tehtaissa. Materiaali: PE Sarjanumero: SR1360

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d OD H WT Osta
129,9243 € - 129,9243 € 10 Varastossa
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
38,7028 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
107,5674 € - 107,5674 € Kysy toimitusaikaa täältä
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
50,0806 € - 51,1079 € Kysy toimitusaikaa täältä
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
71,088 € - 71,088 € Kysy toimitusaikaa täältä
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
74,3343 € - 74,3343 € Kysy toimitusaikaa täältä
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
27,8617 € - 28,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
65,0005 € - 65,0005 € Kysy toimitusaikaa täältä
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
58,9589 € - 58,9589 € 35 Varastossa
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
56,6435 € - 56,6435 € Kysy toimitusaikaa täältä
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
25,8231 € - 28,6923 € 139 Varastossa
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
65,0005 € - 65,0005 € 10 Varastossa
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
27,8617 € - 28,429 € 25 Varastossa
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
97,5697 € - 97,5697 € 421 Varastossa
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
89,2434 € - 89,2434 € Kysy toimitusaikaa täältä
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
91,3595 € - 91,3595 € 25 Varastossa
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
22,1372 € - 24,5969 € Kysy toimitusaikaa täältä
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
82,4198 € - 82,4198 € Kysy toimitusaikaa täältä
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
163,1836 € - 163,1836 € Kysy toimitusaikaa täältä
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Viistoreunasuojatulppa 1168.4 mm PE

10247143

Hinta-alue
129,9243 € - 129,9243 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 438.6 mm PE

10308424

Hinta-alue
38,7028 € - 38,7028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1066.8 mm PE

10308523

Hinta-alue
107,5674 € - 107,5674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 495.3 mm PE

10308615

Hinta-alue
51,1079 € - 50,0806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 685.8 mm PE

10241912

Hinta-alue
71,088 € - 71,088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 812.8 mm PE

10242889

Hinta-alue
74,3343 € - 74,3343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 393.7 mm PE

10256220

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 609.6 mm PE

10242872

Hinta-alue
65,0005 € - 65,0005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 558.8 mm PE

10242025

Hinta-alue
58,9589 € - 58,9589 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 800.1 mm PE

10308509

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 533.4 mm PE

10241882

Hinta-alue
56,6435 € - 56,6435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 482.6 mm PE

10242124

Hinta-alue
28,6923 € - 25,8231 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 635.0 mm PE

10241905

Hinta-alue
65,0005 € - 65,0005 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 381.0 mm PE

10242117

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1041.4 mm PE

10241998

Hinta-alue
97,5697 € - 97,5697 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 939.8 mm PE

10241974

Hinta-alue
89,2434 € - 89,2434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 990.6 mm PE

10241981

Hinta-alue
91,3595 € - 91,3595 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1295.4 mm PE

10242162

Hinta-alue
24,5969 € - 22,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 838.2 mm PE

10241950

Hinta-alue
82,4198 € - 82,4198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1371.6 mm PE

10256268

Hinta-alue
163,1836 € - 163,1836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE