Valikko Haku

Putken viistereunasuojat ja -tulpat

Varastossa

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Olennainen putkitulppien kiinnittämiseen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Suunniteltu sopimaan tiiviisti 8” - 120” putkien päähän.Käytetään öljy- ja kaasuporauslautoissa, rakennustyömaissa, varastoissa ja tehtaissa. Materiaali: PE Sarjanumero: SR1360

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d OD H WT Osta
56,6435 € - 56,6435 € Kysy toimitusaikaa täältä
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
138,6646 € - 138,6646 € Kysy toimitusaikaa täältä
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
27,8617 € - 28,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
129,9243 € - 129,9243 € Kysy toimitusaikaa täältä
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
84,9959 € - 84,9959 € 312 Varastossa
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,9589 € - 58,9589 € Kysy toimitusaikaa täältä
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
119,7243 € - 119,7243 € Kysy toimitusaikaa täältä
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
25,8231 € - 28,6923 € 139 Varastossa
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
74,3343 € - 74,3343 € Kysy toimitusaikaa täältä
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
27,8617 € - 28,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
97,5697 € - 97,5697 € 125 Varastossa
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
82,4198 € - 82,4198 € Kysy toimitusaikaa täältä
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
27,8617 € - 28,429 € 25 Varastossa
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
56,6435 € - 56,6435 € Kysy toimitusaikaa täältä
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
84,9959 € - 84,9959 € 1 Varastossa
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
50,0806 € - 51,1079 € 10 Varastossa
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
73,3881 € - 73,3881 € 25 Varastossa
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
70,6433 € - 70,6433 € 25 Varastossa
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Viistoreunasuojatulppa 533.4 mm PE

10241882

Hinta-alue
56,6435 € - 56,6435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1244.6 mm PE

10308431

Hinta-alue
138,6646 € - 138,6646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 355.6 mm PE

10241868

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1193.8 mm PE

10242070

Hinta-alue
129,9243 € - 129,9243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 889.0 mm PE

10241967

Hinta-alue
84,9959 € - 84,9959 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 584.2 mm PE

10241899

Hinta-alue
58,9589 € - 58,9589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1397.0 mm PE

10242155

Hinta-alue
119,7243 € - 119,7243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 482.6 mm PE

10242124

Hinta-alue
28,6923 € - 25,8231 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 812.8 mm PE

10242889

Hinta-alue
74,3343 € - 74,3343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 393.7 mm PE

10256220

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1016.0 mm PE

10247150

Hinta-alue
97,5697 € - 97,5697 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 787.4 mm PE

10241943

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 800.1 mm PE

10308509

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 838.2 mm PE

10241950

Hinta-alue
82,4198 € - 82,4198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 381.0 mm PE

10242117

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 508.0 mm PE

10242209

Hinta-alue
56,6435 € - 56,6435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 863.6 mm PE

10266373

Hinta-alue
84,9959 € - 84,9959 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 469.9 mm PE

10308486

Hinta-alue
51,1079 € - 50,0806 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 711.2 mm PE

10241936

Hinta-alue
73,3881 € - 73,3881 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 660.4 mm PE

10249680

Hinta-alue
70,6433 € - 70,6433 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE