Valikko Haku

Putken viistereunasuojat ja -tulpat

Varastossa

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Olennainen putkitulppien kiinnittämiseen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Suunniteltu sopimaan tiiviisti 8” - 120” putkien päähän.Käytetään öljy- ja kaasuporauslautoissa, rakennustyömaissa, varastoissa ja tehtaissa. Materiaali: PE Sarjanumero: SR1360

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d OD H WT Osta
129,9243 € - 129,9243 € Kysy toimitusaikaa täältä
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
84,9959 € - 84,9959 € 312 Varastossa
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,9589 € - 58,9589 € Kysy toimitusaikaa täältä
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
119,7243 € - 119,7243 € Kysy toimitusaikaa täältä
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
71,088 € - 71,088 € Kysy toimitusaikaa täältä
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
97,5697 € - 97,5697 € 421 Varastossa
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
89,2434 € - 89,2434 € Kysy toimitusaikaa täältä
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,7028 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
107,5674 € - 107,5674 € Kysy toimitusaikaa täältä
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
22,1372 € - 24,5969 € Kysy toimitusaikaa täältä
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
129,9243 € - 129,9243 € 10 Varastossa
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
37,9208 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
50,0806 € - 51,1079 € Kysy toimitusaikaa täältä
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
107,5674 € - 107,5674 € Kysy toimitusaikaa täältä
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
50,0806 € - 51,1079 € 10 Varastossa
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
154,9952 € - 154,9952 € Kysy toimitusaikaa täältä
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
70,6433 € - 70,6433 € 25 Varastossa
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
73,3881 € - 73,3881 € 25 Varastossa
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
91,3595 € - 91,3595 € 25 Varastossa
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • / 3
Viistoreunasuojatulppa 1193.8 mm PE

10242070

Hinta-alue
129,9243 € - 129,9243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 889.0 mm PE

10241967

Hinta-alue
84,9959 € - 84,9959 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 584.2 mm PE

10241899

Hinta-alue
58,9589 € - 58,9589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1397.0 mm PE

10242155

Hinta-alue
119,7243 € - 119,7243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 787.4 mm PE

10241943

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 685.8 mm PE

10241912

Hinta-alue
71,088 € - 71,088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1041.4 mm PE

10241998

Hinta-alue
97,5697 € - 97,5697 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 939.8 mm PE

10241974

Hinta-alue
89,2434 € - 89,2434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 438.6 mm PE

10308424

Hinta-alue
38,7028 € - 38,7028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1066.8 mm PE

10308523

Hinta-alue
107,5674 € - 107,5674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1295.4 mm PE

10242162

Hinta-alue
24,5969 € - 22,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1168.4 mm PE

10247143

Hinta-alue
129,9243 € - 129,9243 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 444.5 mm PE

10256213

Hinta-alue
38,7028 € - 37,9208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 495.3 mm PE

10308615

Hinta-alue
51,1079 € - 50,0806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1092.2 mm PE

10242001

Hinta-alue
107,5674 € - 107,5674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 469.9 mm PE

10308486

Hinta-alue
51,1079 € - 50,0806 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1346.2 mm PE

10242148

Hinta-alue
154,9952 € - 154,9952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 660.4 mm PE

10249680

Hinta-alue
70,6433 € - 70,6433 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 711.2 mm PE

10241936

Hinta-alue
73,3881 € - 73,3881 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 990.6 mm PE

10241981

Hinta-alue
91,3595 € - 91,3595 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE