Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1458 € - 0,2268 € | 35000 Varastossa |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0599 € - 0,0932 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2629 € - 0,4089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,249 € - 0,2767 € | 8700 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,2675 € - 0,4161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,2675 € - 0,2972 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3"
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 7,38 € - 8,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 16,1437 € - 25,1125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm