Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,036 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,243 € - 0,27 € | 8700 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,261 € - 0,406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3"
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,305 € - 2,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,08 € - 1,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa