Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
0,1458 € - 0,2268 € 35000 Varastossa
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
0,0507 € - 0,0789 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0507 € - 0,0789 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0581 € - 0,0904 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0599 € - 0,0932 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.7 mm
16.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.3 mm
20.0 mm
0,0738 € - 0,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
24.0 mm
0,0738 € - 0,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0784 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0784 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
30.0 mm
0,1328 € - 0,2066 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
44.5 mm
0,2629 € - 0,4089 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,249 € - 0,2767 € 8700 Varastossa
0,2675 € - 0,4161 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
65.0 mm
0,2675 € - 0,2972 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5166 € - 0,8036 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5166 € - 0,8036 € Kysy toimitusaikaa täältä
3"
0,7656 € - 1,191 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,38 € - 8,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0 mm
400.0 mm
16,1437 € - 25,1125 € Kysy toimitusaikaa täältä
24"
63.8 mm
609.6 mm
  • / 6
Putkisuojus 48.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748012

Hinta-alue
0,2268 € - 0,1458 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 10.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748098

Hinta-alue
0,0789 € - 0,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Putken koko
    1/8"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 12.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20748135

Hinta-alue
0,0789 € - 0,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 14.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748166

Hinta-alue
0,0904 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 16.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748197

Hinta-alue
0,0932 € - 0,0599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 20.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748241

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 24.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748289

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 26.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748302

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 29.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748340

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 30.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748357

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 44.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748449

Hinta-alue
0,2066 € - 0,1328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 52.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748494

Hinta-alue
0,4089 € - 0,2629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 63.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748555

Hinta-alue
0,2767 € - 0,249 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 65.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748562

Hinta-alue
0,4161 € - 0,2675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 67.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748579

Hinta-alue
0,2972 € - 0,2675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 78.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748623

Hinta-alue
0,8036 € - 0,5166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 92.4 mm LDPE - PCR Vihreä

20748692

Hinta-alue
0,8036 € - 0,5166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    3"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 106.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748753

Hinta-alue
1,191 € - 0,7656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 400.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749149

Hinta-alue
8,20 € - 7,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 609.6 mm LDPE - PCR Vihreä

20749187

Hinta-alue
25,1125 € - 16,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Putken koko
    24"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR