Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,89 € - 2,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,34 € - 3,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | 150 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | 150 Varastossa |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,62 € - 2,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,014 € - 6,244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 8,10 € - 9,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa