Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0921 € - 0,0921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,3634 € - 0,588 € | 7763 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Väritön
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 48157 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 0,1399 € - 0,195 € | 47640 Varastossa |
0.992 in
25.2 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,1139 € - 0,1139 € | 2090 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 83453 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 0,1199 € - 0,2385 € | 7119 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Väritön
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,4013 € - 0,6553 € | 2798 Varastossa |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Väritön
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
| 0,282 € - 0,5136 € | 6100 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 0,9444 € - 1,8664 € | 55 Varastossa |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 33824 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 38000 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,0604 € - 0,1446 € | 21000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Väritön
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 2,133 € - 2,133 € | 1055 Varastossa |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,2287 € - 0,2287 € | 11364 Varastossa |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,3887 € - 0,3887 € | 2470 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
| 0,1079 € - 0,1198 € | 26650 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 1,2349 € - 1,2349 € | 350 Varastossa |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 64 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa