Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,3746 € - 0,3746 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
42.3 mm
1
0,209 € - 0,5039 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
34.8 mm
1
10074060 0,0583 € - 0,1396 € 24226 Varastossa
16.0 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
11.9 mm
1
0,63 € - 1,6738 € 800 Varastossa
78.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.5 mm
71.0 mm
1
0,0812 € - 0,1939 € 500 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Väritön
10.5 mm
18.4 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
7.0 mm
Musta
9.0 mm
11.9 mm
1
0,0794 € - 0,1906 € 13393 Varastossa
22.0 mm
8.2 mm
Väritön
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
6.0 mm
Musta
8.2 mm
10.7 mm
1
0,2904 € - 0,6954 € 600 Varastossa
55.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
51.5 mm
1
0,0401 € - 0,0969 € 12000 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.0 mm
8.4 mm
1
10103791 0,1084 € - 0,1205 € 2629 Varastossa
20.0 mm
5.5 mm
Musta
7.5 mm
14.5 mm
1
0,127 € - 0,127 € 10000 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Musta
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0864 € - 0,1205 € 48000 Varastossa
15.0 mm
9.0 mm
Väritön
11.2 mm
10.0 mm
2
0,127 € - 0,127 € 7322 Varastossa
20.0 mm
8.0 mm
Musta
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1557 € - 0,1557 € 845 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Musta
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1557 € - 0,1557 € 4480 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Musta
12.0 mm
22.4 mm
1
0,282 € - 0,282 € 14602 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Musta
12.0 mm
26.5 mm
1
0,1143 € - 0,127 € 2000 Varastossa
22.0 mm
Litteä
8.2 mm
Musta
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 21729 Varastossa
20.0 mm
7.8 mm
Musta
10.3 mm
12.8 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 16500 Varastossa
16.0 mm
7.0 mm
Musta
9.0 mm
12.3 mm
1
  • / 11
Painotulppa 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Väritön

10068823

Hinta-alue
0,3746 € - 0,3746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074077

Hinta-alue
0,5039 € - 0,209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074060

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0583 €

Varastotasot
24226 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Väritön

10083659

Hinta-alue
1,6738 € - 0,63 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M72
Painotulppa 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086780

Hinta-alue
0,1939 € - 0,0812 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M20x2.5
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10103753

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086773

Hinta-alue
0,1906 € - 0,0794 €

Varastotasot
13393 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Musta

10103746

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074121

Hinta-alue
0,6954 € - 0,2904 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/4 in BSP
Painotulppa 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083642

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0401 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Musta

10103791

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
2629 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Musta

10103838

Hinta-alue
0,127 € - 0,127 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10061046

Hinta-alue
0,1205 € - 0,0864 €

Varastotasot
48000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Musta

10103807

Hinta-alue
0,127 € - 0,127 €

Varastotasot
7322 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Musta

10103845

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1557 €

Varastotasot
845 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103852

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1557 €

Varastotasot
4480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103890

Hinta-alue
0,282 € - 0,282 €

Varastotasot
14602 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Musta

10103814

Hinta-alue
0,127 € - 0,1143 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Musta

10103777

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
21729 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10103760

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta