Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,2904 € - 0,6954 € 600 Varastossa
55.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
51.5 mm
1
10074060 0,0583 € - 0,1396 € 24226 Varastossa
16.0 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
11.9 mm
1
0,0794 € - 0,1906 € 13393 Varastossa
22.0 mm
8.2 mm
Väritön
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
7.0 mm
Musta
9.0 mm
11.9 mm
0,3746 € - 0,3746 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
42.3 mm
1
0,63 € - 1,6738 € 800 Varastossa
78.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.5 mm
71.0 mm
1
0,0401 € - 0,0969 € 12000 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.0 mm
8.4 mm
1
0,2329 € - 0,5599 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
40.6 mm
1
10103791 0,1084 € - 0,1205 € 829 Varastossa
20.0 mm
5.5 mm
Musta
7.5 mm
14.5 mm
0,209 € - 0,5039 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
34.8 mm
1
0,0754 € - 0,1137 € 73100 Varastossa
20.0 mm
5.5 mm
Väritön
7.5 mm
14.5 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 15300 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Musta
8.2 mm
10.7 mm
0,127 € - 0,127 € 10000 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Musta
11.0 mm
19.3 mm
0,0812 € - 0,1939 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
8.0 mm
Väritön
10.5 mm
18.4 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 6408 Varastossa
20.0 mm
8.0 mm
Musta
10.0 mm
13.7 mm
0,0401 € - 0,0863 € 128263 Varastossa
14.0 mm
4.5 mm
Väritön
6.5 mm
9.3 mm
1
0,2175 € - 0,5186 € 1350 Varastossa
42.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
36.5 mm
1
0,0621 € - 0,1485 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
12.3 mm
1
0,2217 € - 0,5334 € 1800 Varastossa
42.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
38.4 mm
1
0,3971 € - 0,9459 € 2250 Varastossa
64.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
58.0 mm
1
  • / 11
Painotulppa 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074121

Hinta-alue
0,6954 € - 0,2904 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/4 in BSP
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074060

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0583 €

Varastotasot
24226 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086773

Hinta-alue
0,1906 € - 0,0794 €

Varastotasot
13393 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10103753

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Väritön

10068823

Hinta-alue
0,3746 € - 0,3746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Väritön

10083659

Hinta-alue
1,6738 € - 0,63 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M72
Painotulppa 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083642

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0401 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074107

Hinta-alue
0,5599 € - 0,2329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Musta

10103791

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
829 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074077

Hinta-alue
0,5039 € - 0,209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083444

Hinta-alue
0,1137 € - 0,0754 €

Varastotasot
73100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Painotulppa 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Musta

10103746

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
15300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Musta

10103838

Hinta-alue
0,127 € - 0,127 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086780

Hinta-alue
0,1939 € - 0,0812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M20x2.5
Painotulppa 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Musta

10103784

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
6408 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10072677

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0401 €

Varastotasot
128263 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
Painotulppa 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074084

Hinta-alue
0,5186 € - 0,2175 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10072691

Hinta-alue
0,1485 € - 0,0621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M14x1.5
Painotulppa 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074091

Hinta-alue
0,5334 € - 0,2217 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074138

Hinta-alue
0,9459 € - 0,3971 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    2 in BSP