Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0791 € - 0,0879 € | 96824 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,2034 € - 0,3718 € | 9405 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 28096 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,3971 € - 0,6455 € | 240 Varastossa |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Väritön
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 0,2708 € - 0,4953 € | 153 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Väritön
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 0,2526 € - 0,463 € | 700 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Väritön
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,2048 € - 0,3732 € | 10200 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Väritön
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,4294 € - 0,7002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 17080 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1446 € - 0,1607 € | 15451 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 186669 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1305 € - 0,1796 € | 33317 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,8447 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Väritön
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 92000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,1585 € - 0,2904 € | 4546 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Väritön
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,4594 € - 2,3435 € | 405 Varastossa |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Väritön
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 26297 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Valkoinen
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 42029 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Kupu
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 121820 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 24218 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4