Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan tyyppi | D | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2217 € - 0,5334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,0621 € - 0,1485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 96824 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | 57000 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Väritön
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,2034 € - 0,3718 € | 9405 Varastossa |
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 8531 Varastossa |
Flat
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 0,2189 € - 0,2189 € | 6000 Varastossa |
Flat
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1203 € | 39986 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,63 € - 1,6738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.071 in
78.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1137 € | 80900 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0969 € | 1000 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,0794 € - 0,1906 € | 12893 Varastossa |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Väritön
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 12034 Varastossa |
Flat
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,3746 € - 0,3746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 0,209 € - 0,5039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,0836 € - 0,1998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,2904 € - 0,6954 € | 600 Varastossa |
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Flat
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 10103791 | 0,1084 € - 0,1205 € | 14229 Varastossa |
Flat
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm