Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0469 € - 0,0469 € | 10875 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1195 € - 0,2407 € | 800 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,091 € - 0,091 € | 14704 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,7541 € - 3,6837 € | 4955 Varastossa |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,032 € - 0,032 € | 25145 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 0,0729 € - 0,0729 € | 26750 Varastossa |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,0952 € - 0,0952 € | 15149 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,0577 € - 0,0577 € | 22451 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,1908 € | 5426 Varastossa |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 1,3401 € - 3,5658 € | 1675 Varastossa |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 199669 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1446 € - 0,1607 € | 15451 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,2048 € - 0,3732 € | 11800 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Väritön
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,2526 € - 0,463 € | 700 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Väritön
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,4294 € - 0,7002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,8447 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Väritön
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 28096 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 27086 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1305 € - 0,1796 € | 33317 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 46824 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa