Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3401 € - 3,5658 € | 1675 Varastossa |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,032 € - 0,032 € | 11150 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 0,0729 € - 0,0729 € | 26750 Varastossa |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,0952 € - 0,0952 € | 15149 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,0577 € - 0,0577 € | 21451 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,1908 € | 5426 Varastossa |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 1,7541 € - 3,6837 € | 4955 Varastossa |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,0469 € - 0,0469 € | 4875 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1195 € - 0,2407 € | 800 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,091 € - 0,091 € | 14704 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,2349 € - 1,2349 € | 350 Varastossa |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,133 € - 2,133 € | 555 Varastossa |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 1,3864 € - 1,3864 € | 987 Varastossa |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,1079 € - 0,1198 € | 49150 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0604 € - 0,1446 € | 45000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Väritön
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1683 € - 0,4037 € | 41750 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,0907 € - 0,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,043 € - 0,1034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,2287 € - 0,2287 € | 5864 Varastossa |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,3624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1