Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0604 € - 0,1446 € | 45000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Väritön
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1683 € - 0,4037 € | 41750 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,0907 € - 0,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0886 € - 0,2118 € | 7300 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,3624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 0,043 € - 0,1034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 12412 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | 25025 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 27297 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Valkoinen
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 20090 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 30000 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 21400 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 27765 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 60 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 0,2975 € - 0,5445 € | 19304 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Kupu
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 32132 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 35430 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 39661 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 15159 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 5922 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5