Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
221 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,0604 € - 0,1446 € 45000 Varastossa
16.0 mm
5.8 mm
Väritön
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1683 € - 0,4037 € 41750 Varastossa
36.0 mm
12.0 mm
Väritön
15.0 mm
30.5 mm
1
0,0907 € - 0,2169 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
9.0 mm
Väritön
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0886 € - 0,2118 € 7300 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Väritön
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1501 € - 0,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
12.0 mm
Väritön
15.0 mm
29.0 mm
1
0,043 € - 0,1034 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.2 mm
10.7 mm
1
0,109 € - 0,1212 € 12412 Varastossa
12.0 mm
4.0 mm
Väritön
5.7 mm
8.5 mm
2
0,0862 € - 0,0862 € 25025 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
Väritön
8.9 mm
6.0 mm
2
0,0921 € - 0,1286 € 27297 Varastossa
17.5 mm
Kupu
8.5 mm
Valkoinen
10.8 mm
11.9 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € 20090 Varastossa
19.5 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
11.6 mm
17.0 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 35000 Varastossa
14.8 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
11.4 mm
10.5 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 21400 Varastossa
17.5 mm
Kupu
9.0 mm
Musta
11.9 mm
12.8 mm
4
0,109 € - 0,1212 € 27765 Varastossa
19.5 mm
9.0 mm
Väritön
10.8 mm
13.9 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € 60 Varastossa
23.0 mm
9.5 mm
Väritön
17.4 mm
2
0,2975 € - 0,5445 € 19304 Varastossa
31.0 mm
Kupu
12.0 mm
Väritön
26.5 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 32132 Varastossa
14.8 mm
Kupu
8.0 mm
Valkoinen
10.4 mm
11.9 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 35430 Varastossa
18.5 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
11.7 mm
14.9 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 40661 Varastossa
12.0 mm
Kupu
9.0 mm
Musta
11.0 mm
10.0 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 16159 Varastossa
15.0 mm
Kupu
9.0 mm
Musta
11.5 mm
10.0 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 10922 Varastossa
12.0 mm
Kupu
4.0 mm
Valkoinen
5.7 mm
8.5 mm
5
  • / 12
Painotulppa 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10087619

Hinta-alue
0,1446 € - 0,0604 €

Varastotasot
45000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Kierrekoko
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Painotulppa 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086889

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1683 €

Varastotasot
41750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in
Painotulppa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086841

Hinta-alue
0,2169 € - 0,0907 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M26, 3/4 in BSP
Painotulppa 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086834

Hinta-alue
0,2118 € - 0,0886 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086872

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10087602

Hinta-alue
0,1034 € - 0,043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10x1.5
Osta rihlatut hylsytulpat 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10060940

Hinta-alue
0,1212 € - 0,109 €

Varastotasot
12412 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Väritön

10060841

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0862 €

Varastotasot
25025 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Valkoinen

10180433

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
27297 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10061244

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
20090 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10061077

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Musta

10061145

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
21400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Osta rihlatut hylsytulpat 13.9 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Väritön

10061152

Hinta-alue
0,1212 € - 0,109 €

Varastotasot
27765 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm LDPE Väritön

10180495

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm LDPE Väritön

10180563

Hinta-alue
0,5445 € - 0,2975 €

Varastotasot
19304 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10061107

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
32132 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10061176

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
35430 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10060612

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
40661 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Musta

10060650

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
16159 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060957

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
10922 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen