Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
221 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
1,3401 € - 3,5658 € 1675 Varastossa
92.5 mm
17.4 mm
Väritön
20.4 mm
80.0 mm
1
0,032 € - 0,032 € 12150 Varastossa
9.6 mm
4.0 mm
Väritön
5.1 mm
6.3 mm
1
0,0729 € - 0,0729 € 27750 Varastossa
14.4 mm
5.5 mm
Väritön
9.5 mm
11.3 mm
1
0,0952 € - 0,0952 € 15149 Varastossa
18.7 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
15.0 mm
1
0,0577 € - 0,0577 € 24451 Varastossa
18.7 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
16.5 mm
1
0,1908 € - 0,1908 € 5426 Varastossa
34.8 mm
12.0 mm
Väritön
14.5 mm
32.6 mm
1
1,7541 € - 3,6837 € 4955 Varastossa
49.3 mm
16.0 mm
Väritön
18.9 mm
39.0 mm
1
0,0469 € - 0,0469 € 4875 Varastossa
18.7 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
13.3 mm
1
0,1195 € - 0,2407 € 800 Varastossa
24.6 mm
9.0 mm
Väritön
11.1 mm
20.1 mm
1
0,091 € - 0,091 € 14704 Varastossa
18.7 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
14.0 mm
2
1,2349 € - 1,2349 € 350 Varastossa
73.5 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
59.6 mm
1
2,133 € - 2,133 € 555 Varastossa
123.0 mm
17.4 mm
Väritön
20.4 mm
111.7 mm
1
1,3864 € - 1,3864 € 987 Varastossa
82.3 mm
17.4 mm
Väritön
20.4 mm
73.7 mm
1
0,1079 € - 0,1198 € 29150 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Musta
8.0 mm
7.3 mm
0,0604 € - 0,1446 € 45000 Varastossa
16.0 mm
5.8 mm
Väritön
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1683 € - 0,4037 € 42250 Varastossa
36.0 mm
12.0 mm
Väritön
15.0 mm
30.5 mm
1
0,0907 € - 0,2169 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
9.0 mm
Väritön
12.0 mm
24.6 mm
1
0,043 € - 0,1034 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.2 mm
10.7 mm
1
0,2287 € - 0,2287 € 5864 Varastossa
34.8 mm
12.0 mm
Väritön
14.5 mm
27.5 mm
1
0,1501 € - 0,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
12.0 mm
Väritön
15.0 mm
29.0 mm
1
  • / 12
Painotulppa 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE Väritön

10203958

Hinta-alue
3,5658 € - 1,3401 €

Varastotasot
1675 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Kierrekoko
    M80
Painotulppa 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Väritön

10338216

Hinta-alue
0,032 € - 0,032 €

Varastotasot
12150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Väritön

10336892

Hinta-alue
0,0729 € - 0,0729 €

Varastotasot
27750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M12x1.25, M12x1
Painotulppa 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Väritön

10338193

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0952 €

Varastotasot
15149 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M16x1.5
Painotulppa 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Väritön

10338223

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0577 €

Varastotasot
24451 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    16.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M18x2, M18x1.5, M8x1
Painotulppa 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Väritön

10336915

Hinta-alue
0,1908 € - 0,1908 €

Varastotasot
5426 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M33x2, M33x1.5, M36x3
Painotulppa 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE - PIR Väritön

10203545

Hinta-alue
3,6837 € - 1,7541 €

Varastotasot
4955 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M39x1.5, M42x3
Painotulppa 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Väritön

10338209

Hinta-alue
0,0469 € - 0,0469 €

Varastotasot
4875 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M14x1.5, M14x1.25
Painotulppa 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Väritön

10336908

Hinta-alue
0,2407 € - 0,1195 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M22x1.5
Painotulppa 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Väritön

10203521

Hinta-alue
0,091 € - 0,091 €

Varastotasot
14704 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M16x1.5
Painotulppa 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Väritön

10258590

Hinta-alue
1,2349 € - 1,2349 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Väritön

10258637

Hinta-alue
2,133 € - 2,133 €

Varastotasot
555 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Kierrekoko
    M115x4
Painotulppa 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Väritön

10258606

Hinta-alue
1,3864 € - 1,3864 €

Varastotasot
987 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Kierrekoko
    M75x1.5
Painotulppa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Musta

10103715

Hinta-alue
0,1198 € - 0,1079 €

Varastotasot
29150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10087619

Hinta-alue
0,1446 € - 0,0604 €

Varastotasot
45000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Kierrekoko
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Painotulppa 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086889

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1683 €

Varastotasot
42250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in
Painotulppa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086841

Hinta-alue
0,2169 € - 0,0907 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M26, 3/4 in BSP
Painotulppa 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10087602

Hinta-alue
0,1034 € - 0,043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10x1.5
Painotulppa 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Väritön

10258569

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2287 €

Varastotasot
5864 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M30x3
Painotulppa 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086872

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön