Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,0621 € - 0,1485 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
12.3 mm
1
0,2217 € - 0,5334 € 1800 Varastossa
42.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
38.4 mm
1
0,3971 € - 0,9459 € 1725 Varastossa
64.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
58.0 mm
1
0,63 € - 1,6738 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.5 mm
71.0 mm
1
0,0812 € - 0,1939 € 6500 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Väritön
10.5 mm
18.4 mm
1
10103791 0,1084 € - 0,1205 € 729 Varastossa
20.0 mm
5.5 mm
Musta
7.5 mm
14.5 mm
0,1084 € - 0,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
7.0 mm
Musta
9.0 mm
11.9 mm
0,2189 € - 0,2189 € 6500 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Musta
12.0 mm
24.6 mm
0,0862 € - 0,1203 € 23512 Varastossa
12.0 mm
4.0 mm
Väritön
5.7 mm
10.0 mm
2
0,127 € - 0,127 € 9031 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Musta
11.0 mm
19.3 mm
10074060 0,0583 € - 0,1396 € 24226 Varastossa
16.0 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
11.9 mm
1
0,2329 € - 0,5599 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
40.6 mm
1
0,209 € - 0,5039 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
34.8 mm
1
0,3746 € - 0,3746 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
42.3 mm
1
0,0754 € - 0,1137 € 73100 Varastossa
20.0 mm
5.5 mm
Väritön
7.5 mm
14.5 mm
1
0,2652 € - 0,6925 € 200 Varastossa
55.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
46.0 mm
1
0,0754 € - 0,1809 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
13.7 mm
1
0,0836 € - 0,1998 € 45000 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Väritön
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1557 € - 0,1557 € 845 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Musta
10.5 mm
21.7 mm
0,282 € - 0,282 € 104 Varastossa
28.0 mm
7.5 mm
Musta
9.5 mm
25.5 mm
  • / 11
Painotulppa 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10072691

Hinta-alue
0,1485 € - 0,0621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M14x1.5
Painotulppa 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074091

Hinta-alue
0,5334 € - 0,2217 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074138

Hinta-alue
0,9459 € - 0,3971 €

Varastotasot
1725 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    2 in BSP
Painotulppa 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Väritön

10083659

Hinta-alue
1,6738 € - 0,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M72
Painotulppa 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086780

Hinta-alue
0,1939 € - 0,0812 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M20x2.5
Painotulppa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Musta

10103791

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
729 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10103753

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103876

Hinta-alue
0,2189 € - 0,2189 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10061053

Hinta-alue
0,1203 € - 0,0862 €

Varastotasot
23512 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Musta

10103838

Hinta-alue
0,127 € - 0,127 €

Varastotasot
9031 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074060

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0583 €

Varastotasot
24226 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074107

Hinta-alue
0,5599 € - 0,2329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074077

Hinta-alue
0,5039 € - 0,209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Väritön

10068823

Hinta-alue
0,3746 € - 0,3746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083444

Hinta-alue
0,1137 € - 0,0754 €

Varastotasot
73100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Painotulppa 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074114

Hinta-alue
0,6925 € - 0,2652 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086759

Hinta-alue
0,1809 € - 0,0754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
Painotulppa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086797

Hinta-alue
0,1998 € - 0,0836 €

Varastotasot
45000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    2/2 in
Painotulppa 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Musta

10103845

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1557 €

Varastotasot
845 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103883

Hinta-alue
0,282 € - 0,282 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Musta